![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/664709-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé wissel 10AX + drukkn. 6A 250V wit schroefbev.
NILOE
LEGRAND
Niloé wissel 10AX + drukkn. 6A 250V wit schroefbev.
Ref. 664709
EAN-nr.
3245066647098
Niloé wissel 10AX + drukkn. 6A 250V wit schroefbev.
Productgroep : 31
14,09 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitrusting 2 | Wisselschakelaar |
---|---|
Aantal contactdozen totaal | 0 |
Aantal contactdozen schakelbaar | 0 |
Bedieningswijze | Wip/drukker |
Montagerichting | Horizontaal |
Bevestigingswijze | Klauw-/schroefbevestiging |
Met verlichting | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Transparant | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP31 |
---|---|
Nom. spanning | 250 V |
Nom. (meet)stroom | 10 A |
Aantal contacten als maakcontact | 1 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 1 |
Aantal contacten als wisselcontact | 1 |
Schakelmateriaalbreedte | 75.8 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 75.8 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 34 mm |
Inbouwdiepte | 19.5 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -5-35 °C |
Aansluitwijze | Tangencontact |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-1.5 mm² |
Documentatie
8 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER