Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Niloé wissel 10AX 250V crème met schroefbev.

NILOE LEGRAND

Niloé wissel 10AX 250V crème met schroefbev.

Ref. 664801 EAN-nr. 3245066648019

Niloé wissel 10AX 250V crème met schroefbev.

Productgroep : 31
5,80 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Type schakeling Wisselschakelaar
Bedieningswijze Wip/drukker
Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat
Drukvlakschakelaar Nee
Aantal wippen 1
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze Schroefbevestiging
Met montageplaat Ja
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Kleur Beige
RAL-nummer (vergelijkbaar) 1013
Kleur schakelelement Beige
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Verlichting Nee
Functie verlichting Overig
Type verlichting Overig
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP31
Slagvastheid IK04
Nom. spanning 250 V
Nom. (meet)stroom 10 A
Schakelstroom voor fluorescentielampen 10 AX
Terugmeldcontact Nee
Aansluitwijze Overig
Verwarmingsschakelaar Nee
Wasmachineschakelaar Nee
Schakelmateriaalbreedte 76 mm
Schakelmateriaalhoogte 76 mm
Schakelmateriaaldiepte 34 mm
Inbouwdiepte 20 mm
Min. diepte van de inbouwdoos 30 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -5-35 °C
Spanningstype AC
Frequentie 50-60 Hz
Aderdoorsnede 1.5-1.5 mm²

Documentatie

8 documenten
Technische fiche
F01350EN-02.pdf pdf (1.27 Mo)
Technische fiche
F01234FR-03.pdf pdf (1.25 Mo)
Technische fiche
F01207EN-02.pdf pdf (1.45 Mo)
Technische fiche
F01207FR-02.pdf pdf (1.45 Mo)
Technische fiche
F01234EN-02.pdf pdf (3.14 Mo)
Lastenboek
CD_LG_Niloe_FR.docx docx (0.96 Mo)
Technische fiche
F01350FR-03.pdf pdf (1.3 Mo)
Lastenboek
CD_LG_Niloe_NL.docx docx (0.96 Mo)
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
Overeenkomst
OC / CB-677867 (0.76 Mo)
PEP
LGRP-00038-V01.01-FR.pdf pdf (0.77 Mo)
Overeenkomst
CEBEC-18686 (3.26 Mo)