![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/665714-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé univ. ecodimmer 400W 2 draads met spanklauwen wit
NILOE
LEGRAND
Niloé univ. ecodimmer 400W 2 draads met spanklauwen wit
Ref. 665714
EAN-nr.
3414970614513
Niloé univ. ecodimmer 400W 2 draads met spanklauwen wit
Productgroep : 31
92,39 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement met bovendeel behuizing |
---|---|
App besturing via Bluetooth | Nee |
Seriedimmer | Nee |
Type belasting | Universeel |
Ingang voor nevenunit | Ja |
Lichtwaardegeheugen | Ja |
Geschikt voor toepassing met drukker | Ja |
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder | Nee |
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder | Nee |
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer | Nee |
Geschikt voor toepassing met RF-drukker | Nee |
Geschikt voor toepassing met IR-drukker | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Bevestigingswijze | Bevestiging met schroef |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Transparant | Nee |
---|---|
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK02 |
Nom. spanning | 240-240 V |
Frequentie | 47-63 Hz |
Stuurspanning | 90-254 V |
Nom. belasting vermogensweerstand | 3-400 W |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |
Schakelmateriaalbreedte | 75.8 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 75.8 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 55.1 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Inbouwdiepte | 33.5 mm |
Gebruikstemperatuur | 0-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | AC |
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Nee |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER