Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Niloé univ. ecodimmer 400W 2 draads met schroeven crème

NILOE LEGRAND

Niloé univ. ecodimmer 400W 2 draads met schroeven crème

Ref. 665214 EAN-nr. 3414970418555

Niloé univ. ecodimmer 400W 2 draads met schroeven crème

Productgroep : 31
91,84 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat
App besturing via Bluetooth Nee
Seriedimmer Ja
Type belasting Universeel
Ingang voor nevenunit Ja
Lichtwaardegeheugen Ja
Geschikt voor toepassing met drukker Ja
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder Ja
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder Nee
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer Nee
Geschikt voor toepassing met RF-drukker Nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker Nee
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze Bevestiging met schroef
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Wit
Transparant Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP40
Slagvastheid IK02
Nom. spanning 240-240 V
Frequentie 50-60 Hz
Stuurspanning 100-240 V
Nom. belasting vermogensweerstand 3-400 W
Aansluitwijze Schroefklem
Schakelmateriaalbreedte 75.8 mm
Schakelmateriaalhoogte 75.8 mm
Schakelmateriaaldiepte 55.1 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Inbouwdiepte 33.5 mm
Gebruikstemperatuur 0-35 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Spanningstype AC
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) Nee

Documentatie

4 documenten
Gebruikers-instructie
LE08593AA_Imp.pdf pdf (0.21 Mo)
Lastenboek
CD_LG_Niloe_FR.docx docx (0.96 Mo)
Gebruikers-instructie
LE05369AE.pdf pdf (1.2 Mo)
Lastenboek
CD_LG_Niloe_NL.docx docx (0.96 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
Overeenkomst
OC / CB-623300B (0.4 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_1946 (0.61 Mo)