Niloé tweep. schak. verlicht 20AX 250V crème met spankl.
NILOE
LEGRAND
Niloé tweep. schak. verlicht 20AX 250V crème met spankl.
Ref. 664618
EAN-nr.
3245066646183
Niloé tweep. schak. verlicht 20AX 250V crème met spankl.
Productgroep : 31
16,65 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type schakeling | Tweepolige schakelaar |
---|---|
Bedieningswijze | Wip/drukker |
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
Drukvlakschakelaar | Nee |
Aantal wippen | 1 |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Bevestigingswijze | Klauwbevestiging |
Met montageplaat | Ja |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Beige |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 1013 |
Kleur schakelelement | Beige |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Verlichting | Ja |
Functie verlichting | Controle (instand) |
Type verlichting | LED uitwisselbaar |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP31 |
Slagvastheid | IK04 |
---|---|
Nom. spanning | 250 V |
Nom. (meet)stroom | 20 A |
Schakelstroom voor fluorescentielampen | 20 AX |
Terugmeldcontact | Nee |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Verwarmingsschakelaar | Nee |
Wasmachineschakelaar | Nee |
Schakelmateriaalbreedte | 76 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 76 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 34 mm |
Inbouwdiepte | 29 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 30 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -5-35 °C |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
Overeenkomst
CEBEC-18686
(3.26 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-HU-003437
(0.65 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-677867
(0.76 Mo)
SELECTEER