![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/664899-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé opbouwdoos 2P crème 159,5x88,5mm verticaal/horiz.
NILOE
LEGRAND
Niloé opbouwdoos 2P crème 159,5x88,5mm verticaal/horiz.
Ref. 664899
EAN-nr.
3245066648996
Niloé opbouwdoos 2P crème 159,5x88,5mm verticaal/horiz.
Productgroep : 31
6,44 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
5 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Opbouwbak |
---|---|
Geschikt voor modulair schakelmateriaal | Nee |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
Aantal eenheden | 2 |
Montagerichting | Horizontaal en verticaal |
Vorm | Rechthoekig |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Beige |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 1013 |
Transparant | Nee |
Met afdekraam | Nee |
Met kanaalinvoering | Ja |
---|---|
Met kabelinvoer | Ja |
Met wartelinvoering | Nee |
Slagvast | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP2X |
Breedte | 159.5 mm |
Hoogte | 88.5 mm |
Diepte | 40 mm |
Schakelmateriaalbreedte | 159.5 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 88.5 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 40 mm |
Slagvastheid | IK02 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -5-35 °C |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
3 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
15 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_717989
(0.6 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_705601
(1.36 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-677867
(0.76 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_705448/A1
(0.51 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-675833
(1.8 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-610789B/M3
(2.29 Mo)
Overeenkomst
CEBEC-18687
(2.47 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-677932
(1.81 Mo)
Overeenkomst
VDE-40034171
(0.37 Mo)
Overeenkomst
NF-677930
(1.13 Mo)
Overeenkomst
CEBEC-18685
(2.1 Mo)
Overeenkomst
NF-677924
(1.38 Mo)
Overeenkomst
CEBEC-18686
(3.26 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_675842/M1
(0.81 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-686066B
(0.45 Mo)
SELECTEER