Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Niloé opbouwdoos 1P wit 40x20mm verticaal/horizontaal

NILOE LEGRAND

Niloé opbouwdoos 1P wit 40x20mm verticaal/horizontaal

Ref. 664798 EAN-nr. 3245066647982

Niloé opbouwdoos 1P wit 40x20mm verticaal/horizontaal

Productgroep : 31
4,60 € / stuk Verpakkingseenheid 10 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Samenstelling Opbouwbak
Geschikt voor modulair schakelmateriaal Nee
Aantal modules (bij modulair systeem) 1
Aantal eenheden 1
Montagerichting Horizontaal en verticaal
Vorm Vierkant
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9003
Transparant Nee
Met afdekraam Nee
Met kanaalinvoering Ja
Met kabelinvoer Ja
Met wartelinvoering Nee
Slagvast Ja
Beschermingsgraad (IP) IP2X
Breedte 88.5 mm
Hoogte 88.5 mm
Diepte 40 mm
Schakelmateriaalbreedte 88.5 mm
Schakelmateriaalhoogte 88.5 mm
Schakelmateriaaldiepte 40 mm
Slagvastheid IK02
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -5-35 °C

Documentatie

3 documenten
Lastenboek
CD_LG_Niloe_FR.docx docx (0.96 Mo)
Technische fiche
F01349FR-00.pdf pdf (0.61 Mo)
Lastenboek
CD_LG_Niloe_NL.docx docx (0.96 Mo)
3 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
16 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
OC / CB-FR_705601 (1.36 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-677867 (0.76 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
OC / CB-675833 (1.8 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_719335 (2.67 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-610789B/M3 (2.29 Mo)
Overeenkomst
CEBEC-18687 (2.47 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-677932 (1.81 Mo)
Overeenkomst
VDE-40034171 (0.37 Mo)
Overeenkomst
NF-677930 (1.13 Mo)
Overeenkomst
CEBEC-18685 (2.1 Mo)
Overeenkomst
NF-677924 (1.38 Mo)
Overeenkomst
CEBEC-18686 (3.26 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
OC / CB-686066B (0.45 Mo)