![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/665197-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé lange spanklauwen
NILOE
LEGRAND
Niloé lange spanklauwen
Ref. 665197
EAN-nr.
3414970614483
Niloé lange spanklauwen
Productgroep : 31
0,40 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Overig |
---|---|
Toebehoren | Ja |
Onderdeel | Nee |
Breedte | 18.8 mm |
Hoogte | 42 mm |
Diepte | 6.15 mm |
---|---|
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -5-35 °C |
Kleur | Zwart |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
Overeenkomst
OC / CB-675833
(1.8 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-677867
(0.76 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-686066B
(0.45 Mo)
SELECTEER