Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Niloé enkelv. afdekpl. crème

NILOE LEGRAND

Niloé enkelv. afdekpl. crème

Ref. 665011 EAN-nr. 3245066650111

Niloé enkelv. afdekpl. crème

Productgroep : 31
1,64 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal eenheden 1
Montagerichting Horizontaal en verticaal
Aantal eenheden horizontaal 1
Aantal eenheden verticaal 1
Met montageraam Nee
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Geschikt voor vloerpot Nee
Geschikt voor wandgoot Nee
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Kleur Beige
RAL-nummer (vergelijkbaar) 1013
Transparant Nee
Met klapdeksel Nee
Beschermingsgraad (IP) Overig
Slagvastheid IK04
Bevestigingswijze Inklemmen (snap)
Breedte 86 mm
Hoogte 86 mm
Diepte 10 mm
Inbouwhoogte 0 mm
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -5-35 °C
Latijnse naam houtsoort Niet van toepassing
Certificering van het hout (lijst) Niet van toepassing
Klimaatzone herkomst hout Niet van toepassing

Documentatie

6 documenten
Technische fiche
F01775EN-02.pdf pdf (0.45 Mo)
Technische fiche
F01775FR-02.pdf pdf (1 Mo)
Technische fiche
F01207EN-02.pdf pdf (1.45 Mo)
Technische fiche
F01207FR-02.pdf pdf (1.45 Mo)
Lastenboek
CD_LG_Niloe_FR.docx docx (0.96 Mo)
Lastenboek
CD_LG_Niloe_NL.docx docx (0.96 Mo)
3 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
30 documenten
Overeenkomst
PEP
LGRP-00040-V01.01-FR.pdf pdf (0.76 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-HU-002606 (0.13 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_1946 (0.61 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-HU-001878 (0.52 Mo)
PEP
LGRP-00036-V02.01-FR.pdf pdf (0.76 Mo)
PEP
LGRP-00400-V02.01-EN.pdf pdf (0.68 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_707101 (0.44 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-675833 (1.8 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-610789B/M3 (2.29 Mo)
Overeenkomst
CEBEC-18687 (2.47 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-HU-002640 (0.18 Mo)
Overeenkomst
VDE-40034171 (0.37 Mo)
Overeenkomst
NF-677924 (1.38 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-686066B (0.45 Mo)
Overeenkomst
B.B.J-B/12/027/21 (2.93 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_705601 (1.36 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-677867 (0.76 Mo)
Overeenkomst
PEP
LGRP-00038-V01.01-FR.pdf pdf (0.77 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-677932 (1.81 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-623300B (0.4 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-645761E (0.3 Mo)
PEP
LGRP-00039-V01.01-FR.pdf pdf (0.77 Mo)
Overeenkomst
NF-677930 (1.13 Mo)
Overeenkomst
CEBEC-18685 (2.1 Mo)
PEP
Overeenkomst
CEBEC-18686 (3.26 Mo)
PEP
LGRP-00037-V01.01-EN.pdf pdf (0.77 Mo)
Overeenkomst