Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Niloé ecodetector 2-draads 230 V - met schroefb. - crème

NILOE LEGRAND

Niloé ecodetector 2-draads 230 V - met schroefb. - crème

Ref. 665222 EAN-nr. 3414970566287

Niloé ecodetector 2-draads 230 V - met schroefb. - crème

Productgroep : 31
78,55 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Bewegingssensor
Opnemertype Passief infrarood
Met DALI interface Nee
Constantlichtregeling Ja
HVAC-aansturing Nee
Gedwongen uitschakeling Ja
Vrije dierzone Nee
Onderkruipbeveiliging Nee
Achtergrondcontrole Nee
Koppelbaar aan netwerk Nee
Optimale montagehoogte 1.2 m
Trappenhuisbewaking Ja
Overbruggingsschakelaar Ja
Max. reikwijdte zijwaarts 6 m
Max. reikwijdte frontaal 8 m
Diameter reikwijdte op vloer 8 m
Geschikt voor draadloos Nee
Bediening op afstand Nee
Met afstandsbediening Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Met signaaleenheid Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Geschikt voor plafondmontage Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Aansluitwijze Schroefklem
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Antibacteriële behandeling Nee
Kleur Beige
Transparant Nee
Beschermingsgraad (IP) IP40
Slagvastheid IK04
Spanningstype AC
Frequentie 50-60 Hz
Nom. spanning 230-230 V
Min. nalooptijd 10 s
Max. nalooptijd 10 min
Uitschakelvertraging 0 s
Inschakelvertraging 0 s
Hoek reikwijdte horizontaal -60-60 °
Zwenkbereik sensor, horizontaal 0-0 °
Zwenkbereik sensor, verticaal 0-0 °
Aanspreekhelderheid 5-1275 lx
Max. schakelvermogen 250 W
Temperatuur -5-35 °C
Max. inschakelstroom 1.8 A
Stuurstroom 1.8 mA
Ingang voor nevenunit Nee
Met alarmfunctie Nee
Met akoestische sensor Nee
Breedte 76 mm
Hoogte 76 mm
Diepte 52 mm
Inbouwdiepte 34 mm
Min. diepte van de inbouwdoos 40 mm
Met aansluitkabel Nee
Lengte aansluitkabel 0 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -20-70 °C
capaciteit aansluitklemmen 2.5-2.5 mm²
Automatische schakelaar Ja

Documentatie

5 documenten
Lastenboek
CD_LG_Niloe_FR.docx docx (0.96 Mo)
Technische fiche
F01983FR-03.pdf pdf (0.5 Mo)
Technische fiche
F01983EN-03.pdf pdf (0.98 Mo)
Gebruikers-instructie
LE07905AE.pdf pdf (0.8 Mo)
Lastenboek
CD_LG_Niloe_NL.docx docx (0.96 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina