Niloé dubb.RJ45 ctdoos cat. 6 UTP wit met spankl.
NILOE
LEGRAND
Niloé dubb.RJ45 ctdoos cat. 6 UTP wit met spankl.
Ref. 664574
EAN-nr.
3245066645742
Niloé dubb.RJ45 ctdoos cat. 6 UTP wit met spankl.
Productgroep : 31
26,00 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Opbouw (stucwerk) | Nee |
---|---|
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Wandgootinbouw | Nee |
Vloerdoos/vloermontage | Nee |
Bevestigingswijze | Schroeven |
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
Connectortype | 2xRJ45 8(8) |
Incl. connectoren | Ja |
Geschikt voor aantal connectoren | 2 |
Categorie | 6 |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 0 |
Aansluitwijze | Insnij/IDC |
Bussen afgeschermd | Nee |
Separate aardingsaansluiting | Nee |
Met tekstveld | Nee |
Separate kabeltrekontlasting | Nee |
Montagewijze afscherming | Geen |
Uitvoerrichting | Recht |
Met stofbescherming | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
---|---|
Kleurcodering | Ja |
Schakelmateriaalbreedte | 75.8 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 75.8 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 35.5 mm |
Inbouwdiepte | 23.5 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Buisdiameter voor product voor opbouw | 0-0 mm |
Max. diameter ingang kabels | 9 mm |
Aard opzetstuk ingang kabel | Niet van toepassing |
Hartafstand verticale bevestiging | 0-0 mm |
Hartafstand horizontale bevestiging | 0-0 mm |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Documentatie
5 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Technische fiche
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
11 documenten
Overeenkomst
AoC-PL2_C6_UTP_32886_ac1191056
(0.06 Mo)
Overeenkomst
AoC-PL3_Cat6_UTP_32754_ac1181026
(0.07 Mo)
Overeenkomst
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
PEP
Overeenkomst
AoC-SA51_SB51_ac109587
(0.06 Mo)
PEP
Overeenkomst
AoC-CL2_C6_UTP_32886_ac1191057
(0.06 Mo)
Overeenkomst
AoC-CL2_Cat6UTP3275432861ac1181025
(0.07 Mo)
Overeenkomst
AoC-CL4_Cat6_UTP_32866_ac1181047
(0.08 Mo)
Overeenkomst
AoC-CL4_Cat6_UTP_32754_ac1181046 (
(0.08 Mo)
Overeenkomst
AoC-PL2_Cat6_UTP_32754_ac1181024
(0.07 Mo)
SELECTEER