![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/665012-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé dubbele afdekpl. crème hartafstand 71mm vert./ horiz.
NILOE
LEGRAND
Niloé dubbele afdekpl. crème hartafstand 71mm vert./ horiz.
Ref. 665012
EAN-nr.
3245066650128
Niloé dubbele afdekpl. crème hartafstand 71mm vert./ horiz.
Productgroep : 31
3,28 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal eenheden | 2 |
---|---|
Montagerichting | Horizontaal en verticaal |
Aantal eenheden horizontaal | 2 |
Aantal eenheden verticaal | 1 |
Met montageraam | Nee |
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Geschikt voor vloerpot | Nee |
Geschikt voor wandgoot | Nee |
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Beige |
---|---|
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 1013 |
Transparant | Nee |
Met klapdeksel | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Slagvastheid | IK04 |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Breedte | 156 mm |
Hoogte | 86 mm |
Diepte | 10 mm |
Inbouwhoogte | 0 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -5-35 °C |
Latijnse naam houtsoort | Niet van toepassing |
Certificering van het hout (lijst) | Niet van toepassing |
Klimaatzone herkomst hout | Niet van toepassing |
Documentatie
6 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
3 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
25 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_717989
(0.6 Mo)
PEP
Overeenkomst
B.B.J-B/12/027/21
(2.93 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_705601
(1.36 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-HU-002606
(0.13 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-677867
(0.76 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_705448/A1
(0.51 Mo)
PEP
PEP
PEP
Overeenkomst
OC / CB-675833
(1.8 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-610789B/M3
(2.29 Mo)
Overeenkomst
CEBEC-18687
(2.47 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-677932
(1.81 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-HU-002640
(0.18 Mo)
PEP
Overeenkomst
VDE-40034171
(0.37 Mo)
Overeenkomst
NF-677930
(1.13 Mo)
Overeenkomst
CEBEC-18685
(2.1 Mo)
PEP
Overeenkomst
NF-677924
(1.38 Mo)
Overeenkomst
CEBEC-18686
(3.26 Mo)
PEP
Overeenkomst
OC / CB-FR_675842/M1
(0.81 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-686066B
(0.45 Mo)
SELECTEER