Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Niloé dubb.drukknop 6A 250V NO-NG wit met spankl.

NILOE LEGRAND

Niloé dubb.drukknop 6A 250V NO-NG wit met spankl.

Ref. 664508 EAN-nr. 3245066645087

Niloé dubb.drukknop 6A 250V NO-NG wit met spankl.

Productgroep : 31
14,63 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat
Uitvoering Serie drukcontact
Bedieningswijze Wip
Aantal contacten als verbreekcontact 2
Aantal contacten als maakcontact 2
Aantal contacten als wisselcontact 0
Contactloze uitvoering Nee
Aantal wippen 2
Aantal modules (bij modulair systeem) 2
Aantal polen 4
Nom. spanning 250 V
Nom. (meet)stroom 6 A
Met verlichting Nee
Met signaallamp Nee
Terugmeldcontact Nee
Aansluitwijze Steekklem
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9003
Transparant Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Opdruk Geen
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP31
Slagvastheid IK04
Schakelmateriaalbreedte 75.8 mm
Schakelmateriaalhoogte 75.8 mm
Schakelmateriaaldiepte 34 mm
Min. diepte van de inbouwdoos 40 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Inbouwdiepte 19.5 mm
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -5-35 °C
Spanningstype AC
Frequentie 50-60 Hz
Aderdoorsnede 2.5-2.5 mm²

Documentatie

4 documenten
Lastenboek
CD_LG_Niloe_FR.docx docx (0.96 Mo)
Technische fiche
F01350EN-02.pdf pdf (1.27 Mo)
Technische fiche
F01350FR-03.pdf pdf (1.3 Mo)
Lastenboek
CD_LG_Niloe_NL.docx docx (0.96 Mo)
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
Overeenkomst
CEBEC-18686 (3.26 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-677867 (0.76 Mo)