![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/66/664763-LEGRAND-1000.jpg)
Niloé ctdoos TV/R/SAT afgesch. wit met schroefbev.
NILOE
LEGRAND
Niloé ctdoos TV/R/SAT afgesch. wit met schroefbev.
Ref. 664763
EAN-nr.
3245066647630
Niloé ctdoos TV/R/SAT afgesch. wit met schroefbev.
Productgroep : 31
26,40 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Einddoos |
---|---|
Uitvoering wandcontactdoos | TV/RD/SAT |
DAB+ | Ja |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Uitvoeringsvorm afdekking | Centraalplaat |
Aansluitdemping bij 860 MHz | 1.5 dB |
Aansluitdemping bij 2150 MHz | 2 dB |
Aantal outputs | 3 |
Geschikt voor kabelmodem | Nee |
Voeding op afstand mogelijk | Ja |
Radio frequentieband | 87.5-240 MHz |
SAT-frequentieband | 950-2400 MHz |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Slagvastheid | IK04 |
Schakelmateriaalbreedte | 75.8 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 75.8 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 37 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 40 mm |
Gebruikstemperatuur | 5-45 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Documentatie
7 documenten
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
Brochures
1 document
PEP
SELECTEER