Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Niloé ctdoos 2x2P+A vrbekabeld 16A steekkl. crème schroefb.

NILOE LEGRAND

Niloé ctdoos 2x2P+A vrbekabeld 16A steekkl. crème schroefb.

Ref. 664845 EAN-nr. 3245066648453

Niloé ctdoos 2x2P+A vrbekabeld 16A steekkl. crème schroefb.

Productgroep : 31
13,08 € / stuk Verpakkingseenheid 10 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Aardingspen
Meeschakelende nul Nee
Aardcontact Rond
Aantal actieve contacten (rond) 4
Aantal actieve contacten (vlak) 0
Aantal actieve contacten (vierkant) 0
Met signaallamp Nee
Aantal USB-A poorten 0
Aantal USB-C poorten 0
Aantal eenheden 2
Aantal modules (bij modulair systeem) 4
Aantal contactdozen schakelbaar 0
Aantal fasen 1
Opdruk/indicatie Geen
Aansluitwijze Steekklem
Met klapdeksel Nee
Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Kleur Beige
RAL-nummer (vergelijkbaar) 1013
Metallic Nee
Transparant Nee
Afsluitbaar Nee
Uitwerpmechanisme Nee
Geïsoleerde montage Nee
Met functieverlichting Nee
Met oriëntatieverlichting Nee
Overspanningsbeveiliging Nee
Foutstroombeveiliging Nee
Met glaszekering Nee
Speciale voeding Geen speciale voeding
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze Bevestiging met schroef
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Antibacteriële behandeling Nee
Met doorlusvoorziening Ja
Met aan/uitschakelaar Nee
Kleur schakelelement Beige
Stekkerstand gedraaid Nee
Nom. stroom 16 A
Nom. spanning 250 V
Frequentie 50-60 Hz
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP31
Slagvastheid IK04
Schakelmateriaalbreedte 147 mm
Schakelmateriaalhoogte 73.5 mm
Schakelmateriaaldiepte 38 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met Wi-Fi signaal repeater Nee
Met ingebouwde bluetooth luidspreker Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE) Nee
Inbouwdiepte 27.5 mm
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -5-35 °C
Spanningstype AC
Power Delivery Nee
Aard van de kabel voor verbinding Rigid
Aderdoorsnede 2.5-2.5 mm²
Steun van de kabel Overig
Uitvoeringsvorm afdekking Centraalplaat
Aangesloten object Nee

Documentatie

6 documenten
Technische fiche
F01207EN-02.pdf pdf (1.45 Mo)
Technische fiche
F01207FR-02.pdf pdf (1.45 Mo)
Lastenboek
CD_LG_Niloe_FR.docx docx (0.96 Mo)
Technische fiche
F01251FR-04.pdf pdf (1.58 Mo)
Lastenboek
CD_LG_Niloe_NL.docx docx (0.96 Mo)
Technische fiche
F01251EN-04.pdf pdf (1.58 Mo)
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
2 documenten
Overeenkomst
CEBEC-18687 (2.47 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-686066B (0.45 Mo)