![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Niloé blindplaat met spanklauwen - zwart
Niloé Next
Legrand
Niloé blindplaat met spanklauwen - zwart
Ref. NNP151BL
EAN-nr.
3414972797191
Niloé blindplaat met spanklauwen - zwart
Productgroep : 35
4,20 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Bouwvorm lens | Vierkant |
Breedte opening | 75.8 mm |
Hoogte opening | 75.8 mm |
Kleur | Zwart |
Slagvastheid | IK04 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
---|---|
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
RAL-nummer | 9017 |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |