![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Niloé blindplaat met spanklauwen - grijs
Niloé Next
Legrand
Niloé blindplaat met spanklauwen - grijs
Ref. NNP151MG
EAN-nr.
3414972797221
Niloé blindplaat met spanklauwen - grijs
Productgroep : 35
4,20 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Bouwvorm lens | Vierkant |
Breedte opening | 75.8 mm |
Hoogte opening | 75.8 mm |
Kleur | Overig |
Slagvastheid | IK04 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
---|---|
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |