![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Niloé afsluitpl.adapter Mosaic met spanklauwen crème
NILOE
LEGRAND
Niloé afsluitpl.adapter Mosaic met spanklauwen crème
Ref. 665895
EAN-nr.
3414970614551
Niloé afsluitpl.adapter Mosaic met spanklauwen crème
Productgroep : 31
3,66 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 76 mm |
---|---|
Bouwvorm lens | Vierkant |
Hoogte | 76 mm |
Materiaal | Kunststof |
Breedte opening | 45 mm |
Kleur | Overig |
Hoogte opening | 45 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
---|---|
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
RAL-nummer | 1113 |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Brochures
SELECTEER