Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Niloé afsluitpl.adapter Mosaic crème met schroefbev.

NILOE LEGRAND

Niloé afsluitpl.adapter Mosaic crème met schroefbev.

Ref. 665295 EAN-nr. 3245066652955

Niloé afsluitpl.adapter Mosaic crème met schroefbev.

Productgroep : 31
3,10 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 76 mm
Bouwvorm lens Vierkant
Hoogte 76 mm
Materiaal Kunststof
Breedte opening 45 mm
Kleur Overig
Hoogte opening 45 mm
Slagvastheid IK04
Beschermingsgraad (IP) IP31
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -25-70 °C
RAL-nummer 1113
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Montagewijze Inbouw (stucwerk)

Documentatie

4 documenten
Technische fiche
F01207EN-02.pdf pdf (1.45 Mo)
Technische fiche
F01207FR-02.pdf pdf (1.45 Mo)
Lastenboek
CD_LG_Niloe_FR.docx docx (0.96 Mo)
Lastenboek
CD_LG_Niloe_NL.docx docx (0.96 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Brochures
2 documenten
Overeenkomst
CEBEC-18686 (3.26 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-677867 (0.76 Mo)