![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/NETATMO/NT/NA-NTH-PRO-WEB-R.jpg)
Netatmo PRO thermostaat smart
NETATMO PRO
NETATMO
Netatmo PRO thermostaat smart
Ref. NTH-PRO
EAN-nr.
3700730502665
Netatmo PRO thermostaat smart
Productgroep : N08
178,30 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Regeling type aan/uit | Ja |
---|---|
Regeling type modulerend | Nee |
Communicatieprotocol | Overig |
Type voeding | Overig |
Aansluiting | 2-draads |
Met ontvanger | Ja |
Meetbereik | 0-50 °C |
Opnemer extern | Nee |
Met thermische terugkoppeling | Nee |
Regelkarakteristiek | PID |
Zelflerend | Ja |
Verwarmen | Ja |
Aantal uitgangen verwarming | 1 |
Geschikt voor koeling | Nee |
Aantal uitgangen koeling | 0 |
Ventileren | Nee |
Aantal uitgangen ventileren | 0 |
Differentiewaarde | 0.3-0.3 K |
Differentie verstelbaar | Ja |
Type opnemer | Weerstandsopnemer |
Temperatuur afleesbaar | Ja |
Met display | Ja |
Kloktype | Dagklok |
Uitvoering klok | Digitaal |
Overwerkschakelaar | Nee |
Optimalisering | Ja |
Met tapwaterschakeling | Nee |
Bediening | Toets |
Geschikt voor vloerverwarmingsregeling | Ja |
Geschikt voor stadsverwarmingsregeling | Ja |
Bediening op afstand mogelijk | Ja |
Met IFTTT ondersteuning | Ja |
Met aanwezigheidswaarneming | Nee |
---|---|
Weersafhankelijke regeling | Ja |
Aantal schakelprogramma's | 10 |
Contactuitvoering | Maakcontact (NO) |
Max. spanning contacten | 250 V |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Kleur | Wit |
Breedte | 83 mm |
Diepte | 46 mm |
Hoogte | 83 mm |
Klasse temperatuurregelaar | IV |
Energieverbruik standby (solstandby) | 0.5 W |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | 0-50 °C |
opslagtemperatuur | 0-50 °C |
Spanningstype | AC/DC |
Verbruik in de wachtstand | 10 mA |
Halogeenvrij | Ja |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Aangesloten object | Ja |
Besturingswijze | Wifi network , RF |
Platform voor het downloaden van applicaties | App Store , Google Play Store |
Sturingswijze | Smartphone apps |
Programmeerbaar | Ja |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Ja |
Met spraakbesturing | Ja |
Compatibele spraakassistenten | Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa |
Naam van de applicatie | Home + Control |
Gebruiksfunctie van het product | Thermal comfort management |
Te verbinden via een Internetbox | Ja |
Duur software-updates (jaren) | 3 |