Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Netatmo PRO radiatorkraan smart additioneel

NETATMO PRO NETATMO

Netatmo PRO radiatorkraan smart additioneel

Ref. NAV-PRO EAN-nr. 3700730502689

Netatmo PRO radiatorkraan smart additioneel

Productgroep : N08
80,24 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Regelelement Overig
Uitvoering temperatuurvoeler Overig
Medium Lucht
Geschikt voor dompelbuis Ja
Aansluitmaat insteekvoeler Overig
Geschikt voor radiator Ja
Met diefstalbeveiliging Nee
Geschikt voor diefstalbeveiliging Nee
Blokkering/begrenzing instelbereik Ja
Mechanisch afsluitbaar op nul-stand Nee
Reactietijd 1 s
Geschikt voor verwarming Ja
Geschikt voor koeling Nee
Geschikt voor tapwater Ja
Vorstbeveiligd Nee
Bediening op afstand Ja
Lengte capillair bedieningselement op afstand 0 m
Lengte capillair voeler op afstand 0 m
Diameter voeler op afstand 0 mm
Lengte voeler op afstand 0 mm
Bediening via Bluetooth Nee
Bediening via app Ja
Bediening via web-interface Ja
Breedte 58 mm
Hoogte 58 mm
Diepte 80 mm
Slagvastheid Niet van toepassing
Beschermingsgraad (IP) IP30
Gebruikstemperatuur 0-50 °C
opslagtemperatuur 0-50 °C
Spanningstype AC/DC
Nom. spanning 2.5-3 V
Nom. stroom 0.00001-0.6 A
Verbruik in de wachtstand 0.01 mA
Kleur Wit
Halogeenvrij Ja
Bevat Batterij en/of Accu Ja
Adresseerbaar Nee
IEC-aanduiding (Pack1) LR 6
Batterij of Accu (Pack1) Battery (not rechargeable)
Accu-eigenschap (Pack1) Alkaline
Aantal exemplaren Pack 1 2
Aantal batterijen (Pack1) 1
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) 46 g
Lokalisering Pack1 Included in packaging
Voorgeschreven type (Pack1) P : Portable (Standard format)
Aangesloten object Ja
Besturingswijze RF
Platform voor het downloaden van applicaties App Store , Google Play Store
Sturingswijze Smartphone apps
Programmeerbaar Nee
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol Nee
Met spraakbesturing Ja
Compatibele spraakassistenten Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa
Naam van de applicatie Home + Control
Gebruiksfunctie van het product Thermal comfort management
Te verbinden via een Internetbox Nee
Duur software-updates (jaren) 3

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
QSG2-NAV-V2-WEB.pdf pdf (0.65 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
LGRP-01537-V01.01-EN.pdf pdf (0.65 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details