![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/NETATMO/OT/NA-OTH-PRO-WEB-R2.jpg)
Netatmo Pro - Intelligente thermostaat Opentherm
NETATMO PRO
NETATMO
Netatmo Pro - Intelligente thermostaat Opentherm
Ref. OTH-PRO
EAN-nr.
3700730503723
Netatmo Pro - Intelligente thermostaat Opentherm
Productgroep : N08
206,70 €
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
Regeling type aan/uit | Ja |
---|---|
Regeling type modulerend | Ja |
Communicatieprotocol | Opentherm |
Type voeding | Batterij |
Aansluiting | Draadloos |
Meetbereik | 0-50 °C |
Opnemer extern | Nee |
Met thermische terugkoppeling | Ja |
Regelkarakteristiek | PID |
Zelflerend | Ja |
Verwarmen | Ja |
Aantal uitgangen verwarming | 1 |
Geschikt voor koeling | Nee |
Aantal uitgangen koeling | 0 |
Ventileren | Nee |
Aantal uitgangen ventileren | 0 |
Differentiewaarde | 0-0 K |
Type opnemer | Weerstandsopnemer |
Temperatuur afleesbaar | Ja |
Met display | Ja |
Kloktype | Dagklok |
Uitvoering klok | Digitaal |
Optimalisering | Ja |
Met tapwaterschakeling | Ja |
Bediening | Toets |
Geschikt voor vloerverwarmingsregeling | Nee |
Geschikt voor stadsverwarmingsregeling | Nee |
Bediening op afstand mogelijk | Ja |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Met aanwezigheidswaarneming | Nee |
Weersafhankelijke regeling | Ja |
Aantal schakelprogramma's | 3 |
Max. spanning contacten | 250 V |
Max. contactbelasting | 4 A |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IPX0 |
Kleur | Wit |
Breedte | 83 mm |
Diepte | 22 mm |
Hoogte | 83 mm |
Klasse temperatuurregelaar | VI |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | 5-30 °C |
opslagtemperatuur | 0-50 °C |
Spanningstype | AC/DC |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
IEC-aanduiding (Pack1) | LR 03 |
Batterij of Accu (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Alkaline |
Aantal exemplaren Pack 1 | 3 |
Aantal batterijen (Pack1) | 1 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 33 g |
Lokalisering Pack1 | Included in packaging |
Voorgeschreven type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Aangesloten object | Ja |
Besturingswijze | Wifi network , RF |
Platform voor het downloaden van applicaties | App Store , Google Play Store |
Met spraakbesturing | Ja |
Programmeerbaar | Ja |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Ja |
Compatibele spraakassistenten | Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa |
Naam van de applicatie | Home + Control |
Gebruiksfunctie van het product | Thermal comfort management |
Sturingswijze | Smartphone apps |
Te verbinden via een Internetbox | Ja |
Duur software-updates (jaren) | 3 |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER