NETATMO PRO - Deurbel Smart met camera
NETATMO PRO
NETATMO
NETATMO PRO - Deurbel Smart met camera
Ref. NDB-PRO
EAN-nr.
3700730503686
NETATMO PRO - Deurbel Smart met camera
Productgroep : N08
283,50 €
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
Vorm | Overig |
---|---|
Met naamkader | Nee |
Met verlichting | Nee |
Materiaal | Overig |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Kleur | Zwart |
Draadloos | Nee |
Inbouwdiepte | 29 mm |
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 135 mm |
Slagvastheid | IK08 |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Gebruikstemperatuur | -10-40 °C |
opslagtemperatuur | -10-25 °C |
Spanningstype | AC |
Nom. spanning | 8-230 V |
RAL-nummer | 9017 |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 0.4-1.5 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
IEC-aanduiding (Pack1) | LP552035 |
---|---|
Batterij of Accu (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Lithium-ionen |
Aantal exemplaren Pack 1 | 1 |
Aantal batterijen (Pack1) | 1 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 5.8 |
Lokalisering Pack1 | Product includes a battery |
Voorgeschreven type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
IEC-aanduiding (Pack2) | LP552035 |
Aangesloten object | Ja |
Besturingswijze | Wifi network |
Platform voor het downloaden van applicaties | App Store , Google Play Store |
Sturingswijze | Smartphone apps |
Programmeerbaar | Ja |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Ja |
Compatibele spraakassistenten | Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa |
Naam van de applicatie | Home + Security |
Gebruiksfunctie van het product | Door entry systems |
Met spraakbesturing | Ja |
Te verbinden via een Internetbox | Ja |
Duur software-updates (jaren) | 3 |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER