![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/NETATMO/ND/NA-NDB-PRO-WEB-F2.jpg)
NETATMO PRO - Deurbel Smart met camera
NETATMO PRO
NETATMO
NETATMO PRO - Deurbel Smart met camera
Ref. NDB-PRO
EAN-nr.
3700730503686
NETATMO PRO - Deurbel Smart met camera
Productgroep : N08
283,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Vorm | Overig |
---|---|
Met naamkader | Nee |
Met verlichting | Nee |
Materiaal | Overig |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Kleur | Zwart |
Draadloos | Nee |
Inbouwdiepte | 29 mm |
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 135 mm |
Slagvastheid | IK08 |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Gebruikstemperatuur | -10-40 °C |
opslagtemperatuur | -10-25 °C |
Spanningstype | AC |
Nom. spanning | 8-230 V |
RAL-nummer | 9017 |
Halogeenvrij | Ja |
---|---|
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 0.4-1.5 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Aangesloten object | Ja |
Besturingswijze | Wifi network |
Platform voor het downloaden van applicaties | App Store , Google Play Store |
Sturingswijze | Smartphone apps |
Programmeerbaar | Ja |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Ja |
Compatibele spraakassistenten | Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa |
Naam van de applicatie | Home + Security |
Gebruiksfunctie van het product | Door entry systems |
Met spraakbesturing | Ja |
Te verbinden via een Internetbox | Ja |
Duur software-updates (jaren) | 3 |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER