Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

NETATMO PRO - Buitencamera Smart met sirene

NETATMO PRO NETATMO

NETATMO PRO - Buitencamera Smart met sirene

Ref. NOC-S-PRO EAN-nr. 3700730503754

NETATMO PRO - Buitencamera Smart met sirene

Productgroep : N08
319,20 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Standaard (vast)
Montagewijze Wand
Toepassingsgebied Buiten
Protocol TCP/IP
Power over Ethernet Geen
Beeldsysteem Overig
Eigenschap beeldsysteem Kleur
Kleurdiepte 10 Bit
Brandpuntsafstand 300-3000 mm
Kleur Zwart
Draadloos Nee
Uitvoering van de interface Wi-Fi
Aantal beeldpunten (megapixel) 4
Geheugencapaciteit 8 GB
Met objectief Ja
Met IR-lamp Ja
Maximale infrarood reikwijdte 15 m
Vandaalbestendig Ja
Met videobewegingsmelder Ja
Horizontale kijkhoek 90-100 °
Verticale kijkhoek 60-100 °
Opgenomen vermogen 10 W
Voedingsspanning 110-240 V
Spanningstype AC
Hoogte 200 mm
Breedte 110 mm
Diepte 50 mm
Compatible met Apple HomeKit Ja
Compatible met Google Assistant Ja
Compatible met Amazon Alexa Ja
Met IFTTT ondersteuning Ja
Gebruikstemperatuur -20-50 °C
opslagtemperatuur -20-50 °C
Nom. stroom 0.02-0.14 A
Frequentie 50-60 Hz
Geluidsniveau 105 dB
Halogeenvrij Ja
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid
Aderdoorsnede 0.5-1.5 mm²
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Met glijschaal/regenschaal Ja
Met signaallamp Ja
Hartafstand verticale bevestiging 55-95 mm
Hartafstand horizontale bevestiging 55-95 mm
Bevat Batterij en/of Accu Nee
Volumeregeling Nee
Adresseerbaar Ja
type camera Fixed
Zichthoek 100 °
Type communicatiegraad Niet van toepassing
Aangesloten object Ja
Besturingswijze Wifi network
Platform voor het downloaden van applicaties App Store , Google Play Store
Sturingswijze Smartphone apps
Programmeerbaar Ja
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol Ja
Met spraakbesturing Ja
Compatibele spraakassistenten Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa
Naam van de applicatie Home + Security
Gebruiksfunctie van het product Videosurveillance
Te verbinden via een Internetbox Ja
Duur software-updates (jaren) 3

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
QSG-NOC-V9-WEB.pdf pdf (1.52 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP