Muurchassis 6U - 19"
LCS
LEGRAND
Muurchassis 6U - 19"
Ref. 046227
EAN-nr.
3245060462277
Muurchassis 6U - 19"
Productgroep : 40
180,70 €
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
Montageniveau | Voorzijde |
---|---|
Uitvoering | Overig |
Uitvoering profielrail | Geen |
Aantal deuren | 0 |
Soort ventilatie | Geen |
Breedte | 741 mm |
Hoogte | 348 mm |
Diepte | 137 mm |
Rastermaat | 19" |
Aantal hoogte-eenheden | 6 |
Max. belastbaarheid | 18 kg |
Met dakplaat | Nee |
Met aarding | Ja |
---|---|
Met frontdeur | Nee |
Met zijwanden | Nee |
Demontabel | Ja |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Verzinkt |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
Beschermingsgraad (IP) | IP00 |
Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Voorzien van een deur of deksel | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER