Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Muurchassis 12U - 19"

LCS LEGRAND

Muurchassis 12U - 19"

Ref. 046228 EAN-nr. 3245060462284

Muurchassis 12U - 19"

Productgroep : 40
192,60 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Montageniveau Voorzijde
Uitvoering Overig
Uitvoering profielrail Geen
Aantal deuren 0
Soort ventilatie Geen
Breedte 741 mm
Hoogte 548 mm
Diepte 137 mm
Rastermaat 19"
Aantal hoogte-eenheden 12
Max. belastbaarheid 36 kg
Met dakplaat Nee
Met aarding Ja
Met frontdeur Nee
Met zijwanden Nee
Demontabel Ja
Materiaal Staal
Uitvoering oppervlakte Verzinkt
Kleur Roestvaststaal ( RVS )
Beschermingsgraad (IP) IP00
Beschermingsgraad (NEMA) Overig
Slagvastheid Niet van toepassing
Voorzien van een deur of deksel Nee

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
LE03077AA-02.pdf pdf (0.58 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina