-
Nom. spanning
-
Opklapbaar
-
Materiaal
-
Uittrekbaar
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Vorm
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363)
-
Met ingebouwde USB voeding
-
Uitvoering
-
Glansgraad
-
Glansgraad
-
Glansgraad
-
Aantal contactdozen Franse Norm Type E
-
Aantal contactdozen Franse Norm Type E
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25
-
Aantal wandcontactdozen Italiaanse standaard type P40 L/F
-
Netontstoringsfilter
-
Overspanningsbeveiliging
-
Aantal HDMI aansluitingen
-
Aantal HDMI aansluitingen
-
Aantal Sub-D aansluitingen 15-polig
-
Aantal USB aansluitingen
-
Aantal USB aansluitingen
-
Aantal audio aansluitingen
-
Aantal CAT 5E aansluitingen
-
Aantal CAT 6 aansluitingen
-
Aantal CAT 6 aansluitingen
-
Aantal CAT 6A aansluitingen
-
Aantal lege moduleplaatsen
-
Aantal installatieautomaten
-
Met aan/uitschakelaar
-
Breedte
-
Hoogte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. stroom
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Voorbedraad
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-654778-WEB-R.jpg)
Incara Multilink -zwart metaal 2x2P+A + RJ45 + HDMI + USB
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-654772-WEB-R.jpg)
Incara Multilink - wit - 2x2P+A + RJ45 + HDMI + USB
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-654775-WEB-R.jpg)
Incara Multilink - zwart - 2x2P+A + RJ45 + HDMI + USB
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-654777-WEB-R.jpg)
Incara Multilink -zwart metaal 2x 2P+A +1 USB A+C +snoer
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-654792-WEB-R.jpg)
Incara Multilink zwart metaal- 2x2P+A + USB + inductielader
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-654771-WEB-R.jpg)
Incara Multilink - wit - 2x 2P+A +1 USB A+C +snoer
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-654774-WEB-R.jpg)
Incara Multilink - zwart - 2x 2P+A +1 USB A+C +snoer
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-654776-WEB-R.jpg)
Incara Multilink -zwart metaal 1x 2P+A +1 USB A+C +snoer
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-654770-WEB-R.jpg)
Incara Multilink - wit - 1x 2P+A +1 USB A+C +snoer
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-654773-WEB-R.jpg)
Incara Multilink - zwart - 1x 2P+A +1 USB A+C +snoer
Exclusief BTW