![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/001917-LEGRAND-1000.jpg)
Multifunctionele mantel voor kasten 2 rijen Plexo 3
PLEXO3
LEGRAND
Multifunctionele mantel voor kasten 2 rijen Plexo 3
Ref. 001917
EAN-nr.
3245060019174
Multifunctionele mantel voor kasten 2 rijen Plexo 3
Productgroep : 87
84,62 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
---|---|
Aantal rijen | 3 |
Breedte in module-eenheden | 0 |
Soort afdekking | Deksel |
Uitvoering deksel | Met uitsparing |
Transparant deksel/deur | Nee |
Signaaldoorlatende deur | Ja |
Met slot | Nee |
Type sluiting | Overig |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Inbouwdiepte | 119 mm |
Inbouwhoogte | 428 mm |
Inbouwbreedte | 133 mm |
Inwendige diepte | 48.5 mm |
Aard-verbindingsblok | Nee |
Nulleider verbindingsblok | Nee |
Met DIN-rail | Nee |
---|---|
Met montageplaat | Nee |
Aanbouwmogelijkheid | Ja |
EMC-uitvoering | Nee |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7046 |
Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
Hoogte | 432 mm |
Breedte | 137 mm |
Diepte | 123 mm |
Slagvastheid | IK09 |
Gebruikstemperatuur | -25-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-55 °C |
Halogeenvrij | Nee |
Met glijschaal/regenschaal | Nee |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Technische fiche
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
B2B Documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
1 document
Overeenkomst
OC / CB-654748
(0.36 Mo)
SELECTEER