Multif. afstandsdimmer 300W 240V - 1 module
DIN
LEGRAND
Multif. afstandsdimmer 300W 240V - 1 module
Ref. 002671
EAN-nr.
3414970520371
Multif. afstandsdimmer 300W 240V - 1 module
Productgroep : 21
125,40 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement |
---|---|
Bedieningswijze | Draai/drukknop |
Seriedimmer | Nee |
Type belasting | Universeel |
Ingang voor nevenunit | Nee |
Lichtwaardegeheugen | Ja |
Geschikt voor toepassing met drukker | Nee |
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder | Nee |
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder | Nee |
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer | Nee |
Geschikt voor toepassing met RF-drukker | Nee |
Geschikt voor toepassing met IR-drukker | Nee |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Bevestigingswijze | Klikbevestiging |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7035 |
Transparant | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Nom. spanning | 230-230 V |
Frequentie | 50-60 Hz |
Stuurspanning | 230-230 V |
Nom. belasting vermogensweerstand | 3-400 W |
Schakelmateriaalbreedte | 17.8 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 83 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 57.7 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER