-
Aantal geleiders (excl. aarde)
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz
-
Flexibel
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Uitvoering
-
Aantal aftakpunten
-
Aantal aftakpunten
-
Aantal polen
-
Breedte
-
Hoogte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
Zucchini recht element 63A MS lengte 1,5M - IP52
Exclusief BTW
Zucchini recht element 63A MS lengte 3 m - IP 52
Exclusief BTW
Zucchini recht elelment 63A MS lengte 2m - IP52
Exclusief BTW
Zucchini recht elelment 63A MS lengte 0.6 -1.5m - IP52 1+1
Exclusief BTW
Zucchini recht elelment 63A MS lengte 1.5m - IP52 1+1
Exclusief BTW
Recht. Element. 1m - 63A MS
Exclusief BTW