-
Aantal geleiders (excl. aarde)
-
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz
-
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz
-
Flexibel
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Uitvoering
-
Aantal aftakpunten
-
Aantal aftakpunten
-
Aantal polen
-
Breedte
-
Hoogte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/51520113-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini recht elem. 160A - MS lengte 1.501-2.999m - IP52 1+
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/51520101-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini recht element 160A MS lengte 3 m - IP 52
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/51520112-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini recht elem. 160A - MS lengte 0.6 - 1.5m - IP52 1+1
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/51520116-ZUCCHINI-1000.jpg)
Recht. Element. 2m - 160A MS
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/51520115-ZUCCHINI-1000.jpg)
Zucchini recht elem. 160A - MS lengte 1.5m - IP52 1+1
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/51520114-ZUCCHINI-1000.jpg)
Recht. Element. 1m - 160A MS
Exclusief BTW