![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/417430-LEGRAND-1000.jpg)
MPX³ spoel MS + 2NO - 24V 50Hz / 28V 60Hz
MPX3
LEGRAND
MPX³ spoel MS + 2NO - 24V 50Hz / 28V 60Hz
Ref. 417430
EAN-nr.
3414970396693
MPX³ spoel MS + 2NO - 24V 50Hz / 28V 60Hz
Productgroep : 76
44,48 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz | 20.4-26.4 V |
---|---|
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz | 20.4-26.4 V |
Type stuurspanning | AC |
Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
Aantal contacten als maakcontact | 2 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
---|---|
Vertraagd | Nee |
Geschikt voor vermogensschakelaar | Nee |
Geschikt voor lastschakelaar | Nee |
Geschikt voor motorbeveiligingsschakelaar | Ja |
Geschikt voor overbelastingsrelais | Nee |
Documentatie
1 document
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER