-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Met thermische beveiliging
-
Faseuitvalgevoelig
-
Uitschakeltechniek
-
Bedrijfsspanning (meetspanning)
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Apparaatbouwvorm
-
Met geïntegreerd hulpcontact
-
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
-
Aantal polen
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/417335-LEGRAND-1000.jpg)
Automaat MPX³ 32H 22 à 32A onderbrekingsvermogen 50kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/417334-LEGRAND-1000.jpg)
Automaat MPX³ 32H 18 à 26A onderbrekingsvermogen 50kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/417333-LEGRAND-1000.jpg)
Automaat MPX³ 32H 14 à 22A onderbrekingsvermogen 50kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-417332-WEB-R.jpg)
Automaat MPX³ 32H 11 à 17A onderbrekingsvermogen 50kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/417331-LEGRAND-1000.jpg)
Automaat MPX³ 32H 9 à 13A onderbrekingsvermogen 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/417330-LEGRAND-1000.jpg)
Automaat MPX³ 32H 6 à 10A onderbrekingsvermogen 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/417323-LEGRAND-1000.jpg)
Automaat MPX³ 32H 0.4 à 0.63A onderbrekingsvermogen 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/417324-LEGRAND-1000.jpg)
Automaat MPX³ 32H 0.63 à 1A onderbrekingsvermogen 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/417325-LEGRAND-1000.jpg)
Automaat MPX³ 32H 1 à 1.6A onderbrekingsvermogen 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/417326-LEGRAND-1000.jpg)
Automaat MPX³ 32H 1.6 à 2.5A onderbrekingsvermogen 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/417327-LEGRAND-1000.jpg)
Automaat MPX³ 32H 2.5 à 4A onderbrekingsvermogen 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/417328-LEGRAND-1000.jpg)
Automaat MPX³ 32H 4 à 6A onderbrekingsvermogen 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/417329-LEGRAND-1000.jpg)
Automaat MPX³ 32H 5 à 8A onderbrekingsvermogen 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/417320-LEGRAND-1000.jpg)
Automaat MPX³ 32H 0.1 à 0.16A onderbrekingsvermogen 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/417321-LEGRAND-1000.jpg)
Automaat MPX³ 32H 0.16 à 0.25A onderbrekingsvermogen 100kA
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/417322-LEGRAND-1000.jpg)
Automaat MPX³ 32H 0.25 à 0.4A onderbrekingsvermogen 100kA
Exclusief BTW