FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Met thermische beveiliging
-
Faseuitvalgevoelig
-
Uitschakeltechniek
-
Bedrijfsspanning (meetspanning)
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
-
Apparaatbouwvorm
-
Met geïntegreerd hulpcontact
-
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
-
Aantal polen
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-417379-WEB-R.jpg)
LEGRAND
MPX3
Ref. 417379
Automaat MPX³ 100H 80 à 100A onderbrekingsvermogen 75kA
492,60 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/417378-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
MPX3
Ref. 417378
Automaat MPX³ 100H 70 à 90A onderbrekingsvermogen 75kA
476,80 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/417377-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
MPX3
Ref. 417377
Automaat MPX³ 100H 55 à 75A onderbrekingsvermogen 75kA
452,90 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/417376-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
MPX3
Ref. 417376
Automaat MPX³ 100H 45 à 63A onderbrekingsvermogen 100kA
397,40 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/417375-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
MPX3
Ref. 417375
Automaat MPX³ 100H 34 à 50A onderbrekingsvermogen 100kA
357,50 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen