Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Mosaic zoemer 230V 2 mod. Wit

MOSAIC LEGRAND

Mosaic zoemer 230V 2 mod. Wit

Ref. 076641 EAN-nr. 3245060766412

Mosaic zoemer 230V 2 mod. Wit

Productgroep : 65
43,00 € / stuk Verpakkingseenheid 10 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. spanning 230 V
Type stroom AC
Stroomverbruik 0.025 A
Beschermingsgraad (IP) IP41
Geluidssterkte 70 dB
Materiaal behuizing Kunststof
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing Overig
Oppervlaktebescherming behuizing Geen (onbehandeld)
Kleur behuizing Wit
Toontype Continu toon
Montagewijze Inbouw
Ingebouwde trafo Nee
Breedte 45 mm
Hoogte 45 mm
Diepte 41 mm
Inbouwdiepte 32 mm
Slagvastheid IK05
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Frequentie 50-60 Hz
Aansluitwijze Schroefklem
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid
Aderdoorsnede 1.5-1.5 mm²

Documentatie

1 document
Technische fiche
F00523FR-00.pdf pdf (0.3 Mo)
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data