Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Mosaic zoemer 12/24/48V 2 mod. Wit

MOSAIC LEGRAND

Mosaic zoemer 12/24/48V 2 mod. Wit

Ref. 076642 EAN-nr. 3245060766429

Mosaic zoemer 12/24/48V 2 mod. Wit

Productgroep : 65
69,51 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Kleur behuizing Wit
Materiaal behuizing Kunststof
Geluidssterkte 80 dB
Nom. spanning 12-48 V
Beschermingsgraad (IP) IP41
Type stroom DC
Stroomverbruik 0.005-0.017 A
Ingebouwde batterij Nee
Montagewijze Modulair element voor schakelmateriaal
Aantal modules (bij modulair systeem) 2
Breedte 45 mm
Hoogte 45 mm
Diepte 41 mm
Slagvastheid IK05
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Aansluitwijze Schroefklem
capaciteit aansluitklemmen 2.5-2.5 mm²
Bevat Batterij en/of Accu Nee
Aantal beltonen 1
Aangesloten object Nee

Documentatie

5 documenten
Technische gids
LE04498AK_EN.pdf pdf (196.12 Mo)
Technische gids
LE04498AK_FR.pdf pdf (205.67 Mo)
Technische gids
LE08358AC-EN_hd.pdf pdf (21.4 Mo)
Technische gids
LE08358AC-FR.pdf pdf (21.06 Mo)
Technische fiche
F00524FR-00.pdf pdf (0.26 Mo)
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details