![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-077011L-WEB-R.jpg)
Mosaic wisselsch.easyled-10AX 2 mod wit
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic wisselsch.easyled-10AX 2 mod wit
Ref. 077011L
EAN-nr.
3414971575165
Mosaic wisselsch.easyled-10AX 2 mod wit
Productgroep : 65
9,06 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type schakeling | Wisselschakelaar |
---|---|
Bedieningswijze | Wip/drukker |
Samenstelling | Modulair element voor schakelmateriaal |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
Drukvlakschakelaar | Nee |
Aantal wippen | 1 |
Montagewijze | Moduledrager |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Met montageplaat | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Kleur schakelelement | Wit |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Verlichting | Nee |
Functie verlichting | Overig |
Type verlichting | Overig |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP31 |
Slagvastheid | IK04 |
Nom. spanning | 250 V |
---|---|
Nom. (meet)stroom | 10 A |
Schakelstroom voor fluorescentielampen | 10 AX |
Terugmeldcontact | Nee |
Aansluitwijze | Overig |
Verwarmingsschakelaar | Nee |
Wasmachineschakelaar | Nee |
Schakelmateriaalbreedte | 45 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 36.5 mm |
Inbouwdiepte | 24 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 30 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 2.5-2.5 mm² |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
3 documenten
BIM Data
3D Autocad
BIM Data
3 documenten
PEP
Overeenkomst
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2275/A2
(0.96 Mo)
SELECTEER