Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Mosaic wisseldrukkn. easyled 10AX- 2 mod wit antimicrob.

MOSAIC LEGRAND

Mosaic wisseldrukkn. easyled 10AX- 2 mod wit antimicrob.

Ref. 078715L EAN-nr. 3414971577510

Mosaic wisseldrukkn. easyled 10AX- 2 mod wit antimicrob.

Productgroep : 65
14,68 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Samenstelling Modulair element voor schakelmateriaal
Uitvoering Enkel drukcontact
Bedieningswijze Wip
Aantal contacten als verbreekcontact 0
Aantal contacten als maakcontact 1
Aantal contacten als wisselcontact 0
Aantal wippen 1
Aantal modules (bij modulair systeem) 2
Aantal polen 1
Nom. spanning 250 V
Nom. (meet)stroom 6 A
Met verlichting Nee
Terugmeldcontact Nee
Aansluitwijze Steekklem
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze Inklemmen (snap)
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9003
Transparant Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Opdruk Geen
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP31
Slagvastheid IK04
Schakelmateriaalbreedte 45 mm
Schakelmateriaalhoogte 45 mm
Schakelmateriaaldiepte 36.3 mm
Min. diepte van de inbouwdoos 40 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Inbouwdiepte 24 mm
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Frequentie 50-60 Hz
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
capaciteit aansluitklemmen 2.5-2.5 mm²
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid
Aderdoorsnede 2.5-2.5 mm²

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00759EN-03.pdf pdf (0.16 Mo)
Technische fiche
F00759FR-03.pdf pdf (0.17 Mo)
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
2 documenten
BIM Data
BIM Data
4 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
AENOR-030/002540 (0.34 Mo)
PEP
LGRP-01081-V02.01-FR.pdf pdf (0.86 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2275/A1 (1.04 Mo)

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook