![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-076601-WEB-R.jpg)
Mosaic vuistknop met sleutel 10A 250V 2 mod. Wit
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic vuistknop met sleutel 10A 250V 2 mod. Wit
Ref. 076601
EAN-nr.
3245060766016
Mosaic vuistknop met sleutel 10A 250V 2 mod. Wit
Productgroep : 65
131,80 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type ontgrendeling | Sleutelontgrendeling |
---|---|
Aantal contacten als verbreekcontact | 1 |
Aantal contacten als maakcontact | 1 |
Beschermingsgraad (IP) | IP41 |
Montagewijze | Inbouw |
Met verlichting | Nee |
Gatdiameter | 22.5 mm |
Aansluitwijze hulpstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Breedte | 45 mm |
---|---|
Hoogte | 45 mm |
Diepte | 73.3 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
capaciteit aansluitklemmen | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
3 documenten
BIM Data
3D Autocad
BIM Data
SELECTEER