Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Mosaic verlichting vr houder easyled 0.04W-2 mod

MOSAIC LEGRAND

Mosaic verlichting vr houder easyled 0.04W-2 mod

Ref. 080260L EAN-nr. 3414971580473

Mosaic verlichting vr houder easyled 0.04W-2 mod

Productgroep : 65
14,54 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Trafo geïntegreerd Nee
Met geïntegreerde spanningverlagende weerstand Ja
Met lichtbron Ja
Met geïntegreerde diode Ja
Lamphouder Geen
Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz 230-230 V
Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz 230-230 V
Type stuurspanning AC
Lamptype LED
Aansluitwijze hulpstroomcircuit Schroefaansluiting
Kleur lichtbron Wit
Bevestigingswijze Overig
Breedte 11.8 mm
Hoogte 67.3 mm
Diepte 5.6 mm
Beschermingsgraad (IP) IP40
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) Nee
Halogeenvrij Ja

Documentatie

2 documenten
Gebruikers-instructie
LE10684AA.pdf pdf (0.33 Mo)
Technische fiche
F02942FR-00.pdf pdf (0.28 Mo)
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
8 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
B.B.J-B/12/006/24 (3.34 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2275/A1 (1.04 Mo)
Overeenkomst
B.B.J-B12/005/24 (4.62 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)
Overeenkomst
AENOR-030/002553 (0.48 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details