Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Mosaic verlichte indicator 2 mod. Wit

MOSAIC LEGRAND

Mosaic verlichte indicator 2 mod. Wit

Ref. 078511 EAN-nr. 3245060785116

Mosaic verlichte indicator 2 mod. Wit

Productgroep : 65
170,30 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Bewegingssensor
Met DALI interface Nee
Constantlichtregeling Nee
HVAC-aansturing Nee
Gedwongen uitschakeling Nee
Vrije dierzone Nee
Onderkruipbeveiliging Ja
Achtergrondcontrole Nee
Koppelbaar aan netwerk Nee
Optimale montagehoogte 1.2 m
Trappenhuisbewaking Ja
Overbruggingsschakelaar Nee
Max. reikwijdte zijwaarts 3 m
Max. reikwijdte frontaal 8 m
Diameter reikwijdte op vloer 6 m
Geschikt voor draadloos Nee
Bediening op afstand Ja
Met afstandsbediening Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Ja
Met signaaleenheid Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Aansluitwijze Schroefklem
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Antibacteriële behandeling Nee
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9003
Transparant Nee
Beschermingsgraad (IP) IP41
Slagvastheid IK04
Spanningstype AC
Frequentie 47-63 Hz
Nom. spanning 230-230 V
Min. nalooptijd 30 s
Max. nalooptijd 30 min
Hoek reikwijdte horizontaal 180-180 °
Aanspreekhelderheid 2.5-2.5 lx
Max. schakelvermogen 1.3 W
Temperatuur 0-35 °C
Max. inschakelstroom 0.013 A
Stuurstroom 0.013 mA
Ingang voor nevenunit Ja
Met alarmfunctie Nee
Met akoestische sensor Nee
Breedte 45 mm
Hoogte 45 mm
Diepte 35 mm
Inbouwdiepte 32.8 mm
Met aansluitkabel Nee
Lengte aansluitkabel 0 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Gebruikstemperatuur -5-45 °C
opslagtemperatuur 0-35 °C
capaciteit aansluitklemmen 2.5-2.5 mm²
Automatische schakelaar Ja

Documentatie

3 documenten
Gebruikers-instructie
0064JX1-02.pdf pdf (0.79 Mo)
Technische fiche
F00599EN-00.pdf pdf (0.56 Mo)
Technische fiche
F00599FR-00.pdf pdf (0.38 Mo)
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
1 document
Overeenkomst
OC / CB-630164B/A1 (0.56 Mo)