Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Mosaic USB lader C-1.5A-7.5W 1 mod alu

MOSAIC LEGRAND

Mosaic USB lader C-1.5A-7.5W 1 mod alu

Ref. 079389 EAN-nr. 3414971268050

Mosaic USB lader C-1.5A-7.5W 1 mod alu

Productgroep : 65
41,84 € / stuk Verpakkingseenheid 10 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Overig
Aantal USB-A poorten 0
Aantal USB-C poorten 1
Bedrijfsspanning 100-240 V
Frequentie 50-60 Hz
Max. uitgangsstroom 1500 mA
Uitgangsspanning 5-5 V
Opgenomen vermogen 0.055 W
Aansluitwijze Schroefklem
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Kleur Aluminium
RAL-nummer 7040
Schakelmateriaalbreedte 22.5 mm
Schakelmateriaalhoogte 45 mm
Schakelmateriaaldiepte 41 mm
Min. diepte van de inbouwdoos 40 mm
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP40
Slagvastheid IK04
Antibacteriële behandeling Nee
Draadloze Nee
Inbouwdiepte 32.5 mm
Gebruikstemperatuur 0-45 °C
opslagtemperatuur -20-70 °C
Spanningstype AC
Nom. spanning 100-240 V
Power Delivery Nee
Nom. stroom 0.25-0.25 A
Nulleider verplicht Ja
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) Nee
Halogeenvrij Ja
Aantal aansluitklemmen 2
capaciteit aansluitklemmen 1.5-2.5 mm²
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid
Aderdoorsnede 1.5-2.5 mm²

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F02916EN-00.pdf pdf (0.07 Mo)
Technische fiche
F02916FR-00.pdf pdf (0.07 Mo)
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
2 documenten
BIM Data
BIM Data