Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Mosaic trekschakelaar 10A 250V 2 mod. Wit

MOSAIC LEGRAND

Mosaic trekschakelaar 10A 250V 2 mod. Wit

Ref. 077014 EAN-nr. 3245060770143

Mosaic trekschakelaar 10A 250V 2 mod. Wit

Productgroep : 65
25,64 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Type schakeling Wisselschakelaar
Bedieningswijze Trekkoord
Samenstelling Modulair element voor schakelmateriaal
Aantal modules (bij modulair systeem) 2
Drukvlakschakelaar Nee
Aantal wippen 1
Montagewijze Moduledrager
Bevestigingswijze Inklemmen (snap)
Met montageplaat Nee
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9003
Kleur schakelelement Wit
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Verlichting Optioneel
Functie verlichting Controle (instand)
Type verlichting Overig
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP31
Slagvastheid IK04
Nom. spanning 250 V
Nom. (meet)stroom 10 A
Schakelstroom voor fluorescentielampen 10 AX
Terugmeldcontact Nee
Aansluitwijze Overig
Verwarmingsschakelaar Nee
Wasmachineschakelaar Nee
Schakelmateriaalbreedte 45 mm
Schakelmateriaalhoogte 45 mm
Schakelmateriaaldiepte 50.5 mm
Inbouwdiepte 28.5 mm
Min. diepte van de inbouwdoos 30 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Spanningstype AC
Frequentie 50-60 Hz
Aderdoorsnede 2.5-2.5 mm²

Documentatie

3 documenten
Gebruikers-instructie
LE10538AA.pdf pdf (0.35 Mo)
Technische fiche
F02937FR-01.pdf pdf (0.14 Mo)
Technische fiche
F02937EN-01.pdf pdf (0.15 Mo)
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
3 documenten
BIM Data
3D Autocad
3D_LG-077014.stp ifc (6 Mo)
BIM Data
3 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
NF-NF012_2275/A1 (1.04 Mo)
Overeenkomst

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details