![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078420-LEGRAND.jpg)
Mosaic tijdschakelaar 2 draads LED 2 mod. Wit
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic tijdschakelaar 2 draads LED 2 mod. Wit
Ref. 078420
EAN-nr.
4010957784201
Mosaic tijdschakelaar 2 draads LED 2 mod. Wit
Productgroep : 65
126,80 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement |
---|---|
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
Tijdinstelling | 0.41-15 min |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Transparant | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP41 |
Nom. spanning | 250 V |
Nom. (meet)stroom | 8 A |
---|---|
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 45 mm |
Diepte | 43 mm |
Inbouwdiepte | 32.7 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER