Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/076723_pw_107988.jpg)
Mosaic sonde thermostaat vr. mod. thermost.2 mod. Wit
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic sonde thermostaat vr. mod. thermost.2 mod. Wit
Ref. 076723
EAN-nr.
4010957767235
Mosaic sonde thermostaat vr. mod. thermost.2 mod. Wit
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type voeding | Geen |
---|---|
Aansluiting | 2-draads |
Met ontvanger | Ja |
Opnemer extern | Nee |
Thermische terugkoppeling | Geen |
Regelkarakteristiek | Overig |
Aantal uitgangen verwarming | 0 |
Aantal uitgangen koeling | 0 |
Differentie verstelbaar | Nee |
Temperatuur afleesbaar | Nee |
Met geluidsindicatie | Nee |
Type opnemer | Weerstandsopnemer |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
Met display | Nee |
Met tapwaterschakeling | Nee |
---|---|
Max. spanning contacten | 250 V |
Beschermingsgraad (IP) | IP41 |
Explosieveilig | Nee |
Kleur | Wit |
Hoogte | 45 mm |
Breedte | 45 mm |
Diepte | 38.5 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER