![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078523_pw_113754.jpg)
Mosaic signal. LED blauw 5 mod.
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic signal. LED blauw 5 mod.
Ref. 078523
EAN-nr.
3245060785239
Mosaic signal. LED blauw 5 mod.
Productgroep : 65
80,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
---|---|
Aantal modules (bij modulair systeem) | 5 |
Lamphouder | Overig |
Met lichtbron | Ja |
Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
Met knipperlicht | Nee |
Met vast symbool/opdruk | Ja |
Met uitwisselbaar symbool | Nee |
Toepassing als drukker | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Transparant | Ja |
Kleur lichtbron | Blauw |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP41 |
---|---|
Nom. spanning | 230 V |
Max. lampvermogen | 1 W |
Schakelmateriaalbreedte | 112.5 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 42.5 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 40 mm |
Inbouwdiepte | 34 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Nulleider verplicht | Ja |
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_709181
(0.68 Mo)
SELECTEER