Mosaic RJ45 ctd FTP cat6 1 mod - zwart
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic RJ45 ctd FTP cat6 1 mod - zwart
Ref. 079162L
EAN-nr.
3414971637771
Mosaic RJ45 ctd FTP cat6 1 mod - zwart
Productgroep : 14
21,35 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Opbouw (stucwerk) | Nee |
---|---|
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Wandgootinbouw | Ja |
Vloerdoos/vloermontage | Ja |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
Connectortype | RJ45 8(8) |
Incl. connectoren | Ja |
Geschikt voor aantal connectoren | 1 |
Categorie | 6 |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9017 |
Aansluitwijze | Insnij/IDC |
Bussen afgeschermd | Nee |
Separate aardingsaansluiting | Nee |
Met tekstveld | Ja |
Separate kabeltrekontlasting | Nee |
Montagewijze afscherming | Geen |
Uitvoerrichting | Recht |
Met stofbescherming | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
---|---|
Kleurcodering | Ja |
Schakelmateriaalbreedte | 22.5 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 33.7 mm |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
Inbouwdiepte | 25.2 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -40-70 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Buisdiameter voor product voor opbouw | 0-0 mm |
Max. diameter ingang kabels | 9 mm |
Aard opzetstuk ingang kabel | Niet van toepassing |
Hartafstand verticale bevestiging | 0-0 mm |
Hartafstand horizontale bevestiging | 0-0 mm |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Documentatie
5 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Lastenboek
7 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
BIM Data
3D Autocad
BIM Data
7 documenten
PEP
Overeenkomst
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Overeenkomst
AoC-PL3_Cat6_FTP_32756_ac1181022
(0.07 Mo)
PEP
Overeenkomst
AoC-PL2_Cat6FTP3275632856ac1181020
(0.07 Mo)
Overeenkomst
AoC-SA52_SB52_ac109588
(0.06 Mo)
Overeenkomst
AoC-CL2_Cat6FTP3275632856ac1181021
(0.07 Mo)
SELECTEER