Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Mosaic RJ45 Cat 6 STP - 45° LCS² - wit - 2 modules

MOSAIC LEGRAND

Mosaic RJ45 Cat 6 STP - 45° LCS² - wit - 2 modules

Ref. 076507 EAN-nr. 3245060765071

Mosaic RJ45 Cat 6 STP - 45° LCS² - wit - 2 modules

Productgroep : 14
17,42 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Opbouw (stucwerk) Nee
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Wandgootinbouw Ja
Vloerdoos/vloermontage Ja
Bevestigingswijze Inklemmen (snap)
Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat
Connectortype RJ45 8(8)
Incl. connectoren Ja
Geschikt voor aantal connectoren 1
Categorie 6
Kleur Wit
RAL-nummer 9003
Aansluitwijze Insnij/IDC
Bussen afgeschermd Ja
Separate aardingsaansluiting Nee
Met tekstveld Ja
Separate kabeltrekontlasting Nee
Montagewijze afscherming Overig
Uitvoerrichting Schuin
Met stofbescherming Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Kleurcodering Ja
Schakelmateriaalbreedte 45 mm
Schakelmateriaalhoogte 45 mm
Schakelmateriaaldiepte 42.8 mm
Aantal modules (bij modulair systeem) 2
Inbouwdiepte 27.2 mm
Slagvastheid IK03
Gebruikstemperatuur -40-70 °C
opslagtemperatuur -40-70 °C
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Buisdiameter voor product voor opbouw 0-0 mm
Max. diameter ingang kabels 9 mm
Aard opzetstuk ingang kabel Niet van toepassing
Hartafstand verticale bevestiging 0-0 mm
Hartafstand horizontale bevestiging 0-0 mm
Steun van de kabel Niet van toepassing

Documentatie

4 documenten
Technische fiche
F00949NL-04.pdf pdf (0.49 Mo)
Gebruikers-instructie
LE02966AG.pdf pdf (0.94 Mo)
Technische fiche
F00949FR-08.pdf pdf (0.78 Mo)
Technische fiche
F00949EN-08.pdf pdf (0.78 Mo)
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures