![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-078403-WEB-R.jpg)
Mosaic RGB dimmer 1 zone
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic RGB dimmer 1 zone
Ref. 078403
EAN-nr.
3245060784034
Mosaic RGB dimmer 1 zone
Productgroep : 65
322,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement met volle afdekplaat |
---|---|
Bedieningswijze | Tiptoets |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
Seriedimmer | Nee |
Type belasting | Overig |
Ingang voor nevenunit | Nee |
Lichtwaardegeheugen | Ja |
Geschikt voor toepassing met drukker | Ja |
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder | Nee |
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder | Nee |
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer | Nee |
Geschikt voor toepassing met RF-drukker | Nee |
Geschikt voor toepassing met IR-drukker | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Bevestigingswijze | Bevestiging met schroef |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Nee |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Transparant | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Nom. spanning | 230-230 V |
Frequentie | 50-60 Hz |
Stuurspanning | 16-16 V |
Schakelmateriaalbreedte | 45 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 43.1 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 50 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Inbouwdiepte | 43.1 mm |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER